??
Baixar modelos em CAD
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
BALLUFF BIS Z-501-PU1-05/E
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
Cabos de ligação
Lista de peças
BALLUFF BIS Z-501-PU1-05/E
VERF
Disponibilidade
Available
BC
Código do pedido
BCC00R9
TC
Designação do artigo
BIS Z-501-PU1-05/E
PX
Vista do produto
43505_00
ICON
TRAFFIC
Número de alfândega
85444290
TECH
Técnica. Detalhes
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded, Connection 2 = M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded, Cable = PUR Shielded black, 5 m, drag chain compatible, Number of conductors = 8, Cable temperature, fixed routing = -40...90 °C, Cable temperature, flexible routing = -5...90 °C, Operating voltage Ub = 30 VDC / 30 VAC, Rated current (40 °C) = 2.0 A, IP rating = IP67/IP67, Approval/Conformity = CE, UKCA, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code